发布您的产品
Broadway Washing Trough, 240cm

Broadway Washing Trough, 240cm

Broadway washing trough, 240 cm
规格
  • 4 person trough
技术规格
  • 唯一参考S2105
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Wash troughs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)2400
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)53
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手台
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 说明Wash troughs
  • OmniClass 编号23-31 00 00
  • OmniClass 标题Plumbing Specific Products and Equipment