发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/122e16c8-26f9-45be-88b3-831f55c747d0
主页
类别
卫生
盆
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Contour 21 back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
下载
规格
规格
Back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
技术规格
技术规格
唯一参考
S2154
产品系列
Sanitary
产品组
Wall hung hand rinse basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
187
宽度 (mm)
506
深度 (mm)
401
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S215401
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
12.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 说明
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
80
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
133
)
下载
Kohler
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
4.2
(
13
)
下载
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
下载
Kohler
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink