发布您的产品
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
规格
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
技术规格
  • 唯一参考S2159
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Wall hung hand rinse basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)175
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)9.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung hand rinse basins
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

欧洲