发布您的产品
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    规格
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    技术规格
    • 唯一参考S2311
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Wall hung hand rinse basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)195
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)420
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)12.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung hand rinse basins
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks