发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/0898aa80-17b0-410c-abd6-f1cb833b57c7
主页
类别
卫生
盆
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Portman 21 55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
下载
规格
规格
55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
技术规格
技术规格
唯一参考
S2478
产品系列
Sanitary
产品组
Pedestal wash basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
185
宽度 (mm)
547
深度 (mm)
441
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S247801
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
13.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 说明
Pedestal wash basins
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
80
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
133
)
下载
Kohler
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
4.2
(
13
)
下载
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
下载
Kohler
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink