发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/e0db9e2e-8987-44f0-b36a-1ae4689ee91e
主页
类别
卫生
洗手台
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste
Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
下载
规格
规格
Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
技术规格
技术规格
唯一参考
S2629
产品系列
Sanitary
产品组
Counter top wash basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
150
宽度 (mm)
388
深度 (mm)
388
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S2629MY
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
2.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手台
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 说明
Counter top wash basins
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink
下载
LAUFEN
LANI Countertop 600, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2015 - Single Bowl Small
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1812 - Rectangle Vanity
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2113 - Rectangle Vanity Large
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多