发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/8a973210-b9b8-48c7-8cf0-0d06a6f78349
主页
类别
卫生
盆
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes
Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
下载
规格
规格
40 cm schools basin with overflow - two tapholes
技术规格
技术规格
唯一参考
S2636
产品系列
Sanitary
产品组
Wall hung hand rinse basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
402
深度 (mm)
328
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S263601
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
9.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 说明
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
80
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
133
)
下载
Kohler
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
4.2
(
13
)
下载
Kohler
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
下载
Sloan Valve
ELC-82000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.9
(
10
)