发布您的产品
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
规格
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
技术规格
  • 唯一参考S2689
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Undermounted wash basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)176
  • 宽度 (mm)421
  • 深度 (mm)351
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)6.05
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 说明Undermounted wash basins
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks