发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/7003d29e-591a-4c9e-8004-d767e0c55bd3
主页
类别
卫生
洗手台
Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole
Calder washing trough 120 cm centre outlet 2in domed waste, 2 taphole
下载
规格
规格
120 cm centre outlet 2in domed waste, 2 taphole
技术规格
技术规格
唯一参考
S2824
产品系列
Sanitary
产品组
Wash troughs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
520
宽度 (mm)
415
深度 (mm)
1200
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S2824MY
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
11.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手台
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_99
Uniclass 2015 说明
Wash troughs
OmniClass 编号
23-31 00 00
OmniClass 标题
Plumbing Specific Products and Equipment
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1813 - Oval Vanity Large
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK1413 - Square Bar
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink
下载
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity