发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/86f8af65-d092-47ea-a577-5c6fe4036107
主页
类别
卫生
洗手间
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection
Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
下载
规格
规格
Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
技术规格
技术规格
唯一参考
S3077
产品系列
Sanitary
产品组
WC pans
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
366
宽度 (mm)
360
深度 (mm)
701
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S307701
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
32
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
282
)
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
125
)
下载
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
下载
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.5
(
44
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多