发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
主页
类别
卫生
洗手间
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
下载
规格
规格
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
技术规格
技术规格
唯一参考
S3626
产品系列
Sanitary
产品组
WC cisterns
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
285
宽度 (mm)
415
深度 (mm)
150
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
相关
相关
主材料
塑料
净重 (Kg)
3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 说明
WC cisterns
OmniClass 编号
23-31 19 19 11
OmniClass 标题
Water Operated Water Closets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
281
)
下载
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
下载
Kohler
K-4325 Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
124
)
下载
DURAVIT AG
D-Code Toilet close-coupled 211101
3.7
(
43
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多