发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
主页
类别
卫生
厕所座位
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
下载
规格
规格
Seat and cover for 355 mm bowls
技术规格
技术规格
唯一参考
S4536
产品系列
Sanitary
产品组
WC seats and covers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
67
宽度 (mm)
375
深度 (mm)
442
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
相关
相关
主材料
塑料
净重 (Kg)
2.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所座位
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 说明
WC seats and covers
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
13
)
下载
Kohler
K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat
下载
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
下载
LAUFEN
PALACE Seat and cover
下载
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio