发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/0ea1f9df-7835-4934-adb7-18c7d2111f7e
主页
类别
卫生
Drinking fountains
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)
Purita 700 mm stainless steel fountain & pedestal
下载
规格
规格
700 mm stainless steel fountain & pedestal
技术规格
技术规格
唯一参考
S5451
产品系列
Sanitary
产品组
Drinking fountains packages
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
310
深度 (mm)
266
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S5451MY
相关
相关
主材料
不锈钢
净重 (Kg)
8.4
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - Drinking fountains
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_24
Uniclass 2015 说明
Drinking fountains
OmniClass 编号
23-31 31 00
OmniClass 标题
Drinking Fountains
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Elkay
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
4.7
(
7
)
下载
Haws Corporation
Haws 2000HS RIVIVE Hydration Station Recessed Bottle Filler, Non-Refrigerated
下载
Elkay
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
下载
Elkay
LZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
下载
Elkay
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
下载
Elkay
LZSTLG8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless