发布您的产品
Alder Sink & Bucket Grating
Alder Sink & Bucket Grating

    Alder Sink & Bucket Grating

    Alder sink 51 x 31 cm high back and fitted stainless steel bucket grating
    规格
    • High back and fitted stainless steel bucket grating
    技术规格
    • 唯一参考S5900
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Janitorial units
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)535
    • 宽度 (mm)510
    • 深度 (mm)380
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)50
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 19 19
    • OmniClass 标题Service Sinks

    发售地区

    欧洲