发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/b4313974-0a6e-42aa-8590-4a3e8816d549
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Birch Sink 51cm With Bucket Grating
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Birch Sink 51cm With Bucket Grating
Birch sink 51 cm with bucket grating
下载
规格
规格
Sink with bucket grating
技术规格
技术规格
唯一参考
S5920
产品系列
Sanitary
产品组
Janitorial sinks
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
380
宽度 (mm)
510
深度 (mm)
390
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S592001
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
50
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_44
Uniclass 2015 说明
Janitorial sinks
OmniClass 编号
23-31 13 19 19
OmniClass 标题
Service Sinks
发售地区
欧洲
英国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多