发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/f97240df-6d19-408c-8954-438318139e8b
主页
类别
卫生
小便器
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed
Contour urinal 67 cm back inlet concealed
下载
规格
规格
Urinal 67 cm back inlet concealed
技术规格
技术规格
唯一参考
S6110
产品系列
Sanitary
产品组
Wall hung urinals
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
675
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
305
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S611001
相关
相关
净重 (Kg)
16
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 小便器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 说明
Wall-hung urinals
OmniClass 编号
23-31 21 00
OmniClass 标题
Urinals
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
17
)
下载
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
下载
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
下载
Kohler
Branham™ Full stall washout urinal with top spud
下载
Kohler
K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud
下载
TOTO USA Inc
Commercial Washout High Efficiency Urinal, 0.5 GPF - ADA (Reclaimed Water Option)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多