发布您的产品
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
规格
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
技术规格
  • 唯一参考S6388
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Wall hung urinals
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)567
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)265
相关
  • 净重 (Kg)11.3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals

发售地区

欧洲