发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/17000dcd-3fc0-43dc-9f38-59143523c7eb
主页
类别
卫生
洗手间
MULTI SYSTEM - Multi Sysem Back Spout 220 White Fxd (6014)
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
MULTI SYSTEM - Multi Sysem Back Spout 220 White Fxd (6014)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
S6637
产品系列
MULTI SYSTEM
产品组
Bowl
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
145
宽度 (mm)
360
深度 (mm)
220
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S410201
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
3.63
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
发售地区
欧洲
英国
类似产品
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
279
)
下载
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
28
)
下载
Zurn
Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
122
)
下载
TOTO USA Inc
Drake® II Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl