发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
arwa/products/dacab6a5-5d3a-4457-ac05-798ecb0d956b
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
CityGliss, Shower slide bar, 1030 mm, PVD inox look
在以下地区不可用: 美国
arwa
关注
CityGliss, Shower slide bar, 1030 mm, PVD inox look
CityGliss, shower slide bar, heigth 1030 mm, full metal, PVD inox look
下载
规格
规格
CityGliss, 1030 mm, PVD inox look
技术规格
技术规格
唯一参考
9-01158-423-000
产品系列
CityGliss
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/9-01158-423-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.3
(
10
)
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.5
(
6
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多