发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
arwa/products/53bb156f-9af2-4a8b-b70e-3de2bcb48037
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
arwa-quadriga, Bath mixer 1-Point, w. accessories, stainless steel
在以下地区不可用: 美国
arwa
关注
arwa-quadriga, Bath mixer 1-Point, w. accessories, stainless steel
Bath mixer for Simibox 1-Point, with accessories, stainless steel
下载
规格
规格
Bath mixer 1-Point, w. accessories, stainless steel
技术规格
技术规格
唯一参考
9-01165-441-000
产品系列
arwa-quadriga
产品组合
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/9-01165-441-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 说明
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
下载
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
下载
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
下载