发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
arwa/products/82c441d4-7590-4d1d-857e-da20502a897b
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
arwa-pure, Basin faucet, Eco+, projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
在以下地区不可用: 美国
arwa
关注
arwa-pure, Basin faucet, Eco+, projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, Eco+, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste
下载
规格
规格
Eco+, projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
技术规格
技术规格
唯一参考
9-01704-100-000
产品系列
arwa-pure
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/9-01703-100-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
1.3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
下载
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
Zurn
Z1395XL Lead-Free Yard Hydrant
4.5
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多