发布您的产品
arwa-pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm
arwa

arwa-pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm

Wall-mounted spout for bath, projection 175 mm
规格
  • Projection 175 mm
技术规格
  • 唯一参考9-01771-100-000
  • 产品系列arwa-pure
  • 产品组合Faucets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-08-06
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料铬
  • 设计国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)0.98
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲
瑞士