发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
arwa/products/e59d3e63-293d-4b2e-aa87-0e9caf9a586e
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
在以下地区不可用: 美国
arwa
关注
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
下载
规格
规格
Eco+, projection 225 mm, swivel spout
技术规格
技术规格
唯一参考
9-05434-100-000
产品系列
arwa-twinplus
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/9-05434-100-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
2.05
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
hansgrohe
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
4.8
(
37
)
下载
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
下载
Kohler
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多