发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
arwa/products/7f2b1260-0431-4e35-8224-007911156b4d
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
在以下地区不可用: 美国
arwa
关注
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray with 2 sprays
下载
规格
规格
Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
技术规格
技术规格
唯一参考
9-05437-100-000
产品系列
arwa-twinplus
产品组合
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/9-05437-100-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
下载
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
下载
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
下载