发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
arwa/products/9573757c-3579-4907-910d-0945096aaf40
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
arwa-twin, Kitchen faucet swivel spout, stainless steel
在以下地区不可用: 美国
arwa
关注
arwa-twin, Kitchen faucet swivel spout, stainless steel
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, stainless steel
下载
规格
规格
Kitchen faucet
技术规格
技术规格
唯一参考
9-89532-100-001
产品系列
arwa-twin
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-12-23
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/products/arwa/kitchen/-/075-02_twin-timeless-and-smart/072-015_arwa-twin/9.89532.100.001_spultischmischer&segment=073-03&brand=071-01
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
1.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Watts
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
Gessi
HABITO-墙装淋浴龙头外部附件,两路,带分水器,入水管接头, 花洒支架,花洒 RIGATO - 70538
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多