发布您的产品
亚萨合莱 HS9010P 快速室内用门

亚萨合莱 HS9010P 快速室内用门

3.8 星(最高 5 星)3.8(8 评价)

亚萨合莱 HS9010P 是一款专为中型/重型作业设计的快速室内用门。如需提高自然照明效果,门帘可配备窗户或可视面板。可选配带增强静态绝缘层的门帘。

亚萨合莱 HS9010P 快速门有助于减少气流、湿度、灰尘和污垢的影响。此款产品能够快速开启和关闭,改善动线、提高员工舒适度并节约能源。

规格
  • 特性

    • 使用区域:室内
    • 结构:镀锌钢(可选不锈钢)
    • 最大尺寸(宽 x 高):5500 mm x 5500 mm
    • 颜色:11 种标准颜色 - 白色、黄色、绿色、橙色、红色、灰色、交通灰 B、炭灰、黑色、蓝色、龙胆蓝
    • 安全性:
    • 侧柱内装有光电管
    • 柔性底梁,内置无线检测设备
    • 脱轨和自复位功能
    • 可选:
    • 不同颜色的外观和防虫网。
    • 鼓形盖板、侧柱盖板、电机盖的颜色。

    性能

    • 运行速度:开启:最高 2.4 m/s *;关闭:1.2 m/s
    • 抗风载荷:(EN 12424)1 级(300 Pa(N/m²))**
    • 渗漏性:1 级(30 Pa(N/m²))**
    • 透气性:1 级(50 Pa 压力下为 24 m³/m²/h)**
    • 热透射率:6.02 W/(m²K)
    • 性能测试:1.000.000 次循环
    • 工作温度范围:0 °C 至 +40 °C

    * 取决于门的尺寸

    ** 不适用于防虫网

技术规格
  • 唯一参考aa_a_hs9010_p
  • 产品系列High Speed Doors
  • 产品组Interior Doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-08-29
  • 版本号3
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 次要材料不锈钢
分类
  • BIMobject 类别门 - 工业门
  • IFC 分类门
  • ETIM 代码EC003535
  • ETIM 名称Interior door (complete with frame)
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 说明High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Doors and Frames
  • OmniClass 编号23-17 11 00
  • OmniClass 标题Doors
  • CSI UniFormat II 代码C1020
  • CSI UniFormat II 标题Interior Doors

发售地区

欧洲 亚洲 非洲