发布您的产品
亚萨合莱 HS9030G 快速门

亚萨合莱 HS9030G 快速门

亚萨合莱 HS9030G 是市面上最节省空间的快速工业门。专为注重密封和美观的场所而设计。为增加自然光照,门帘处可配备窗户或可视面板。

与其他门相比,门两侧的占地面积减小了约 30 cm,从而为您提供了更多的销售空间。该门采用独特的设计,可提供完美的密封。运行速度与密封性能相结合,可改善动线、提高员工舒适度并节约能源。

规格
  • 特性

    • 使用区域:室内
    • 结构:镀锌钢
    • 盖板:侧柱盖板:玻璃纤维,银灰色;鼓形盖板:玻璃纤维,银灰色;鼓形侧盖:玻璃纤维,黑色
    • 最大尺寸(宽 x 高):4000 mm x 4000 mm
    • 颜色:11 种标准颜色 - 白色、黄色、绿色、橙色、红色、灰色、交通灰 B、炭灰、黑色、蓝色、龙胆蓝
    • 安全性:
    • 侧柱内装有光电管
    • 柔性底梁,内置无线检测设备
    • 脱轨和自复位功能
    • 可选:
    • 不同颜色的外观和防虫网。
    • 鼓形盖板、侧柱盖板、电机盖的颜色。

    性能

    • 运行速度:开启:最高 2.7 m/s;关闭:0.5 m/s
    • 抗风载荷:1 级(300 Pa(N/m²))
    • 渗漏性:1 级(>50 Pa(N/m²))*
    • 透气性:2 级(50 Pa 压力下为 12 m³/m²/h)*
    • 热透射率:6.02 W/(m²K)
    • 性能测试:1.000.000 次循环
    • 工作温度范围:5 °C 至 +40 °C

    * 不适用于防虫网

技术规格
  • 唯一参考aa_a_hs9030_g
  • 产品系列High Speed Doors
  • 产品组合Interior Doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-08-29
  • 版本号3
相关
  • 主材料镀锌钢板
分类
  • BIMobject 类别门 - 工业门
  • IFC 分类门
  • ETIM 代码EC003535
  • ETIM 名称Interior door (complete with frame)
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 说明High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Doors and Frames
  • OmniClass 编号23-17 11 00
  • OmniClass 标题Doors
  • CSI UniFormat II 代码C1020
  • CSI UniFormat II 标题Interior Doors

发售地区

欧洲 亚洲 非洲