发布您的产品
ASSA ABLOY OH1042F 玻璃门
ASSA ABLOY OH1042F 玻璃门
ASSA ABLOY OH1042F 玻璃门

    ASSA ABLOY OH1042F 玻璃门

    3.4 星(最高 5 星)3.4(8 评价)

    ASSA ABLOY OH1042F 是一款与众不同的工业门;玻璃部分美观实用,改善了自然光线射入的效果,提高了能见度。

    ASSA ABLOY OH1042F 是优先展示产品的自然选择,玻璃结构具有 44 毫米厚铝管框架,可以提供额外的稳定性,也使其成为一款适用于工业和/或商业交通要道的实用门系统。

    以“网格”结构排列的窗户可以辅以实心隔热板,进一步增强了稳定性。虽然每一排均可采用玻璃,但 ASSA ABLOY OH1042F 最常见的结构是底排“填充”,使其更容易清洁,更耐刮擦,更可经受一般磨损。

    规格
    • 特性

      • 最大尺寸:(宽 x 高):7250 x 6050 毫米(可应要求提供 9000 x 6050 毫米)
      • 框架厚度:44 毫米
      • 框架材料:铝合金管架
      • 填充:窗户或隔热夹层板或填充物
      • 外侧颜色:天然铝材
      • 内侧颜色:天然铝材
      • 轨道类型:
      • 标配:SL
      • 可选:HL、LL、VL、SLL、HHL
      • 窗户:可选:DAS、DSS、DAD、DSD、TAD、TSD、SA3、SS3、SH4
      • 通道门:可选:在门扇中或侧面部件中
      • 电气操作:可选:自动化操作、访问控制、安全功能

      性能

      • 打开/关闭速度:
      • CDM9:0.25 米/秒
      • CDM9 HD:0.18 米/秒
      • CDM9 2H:开 0.5 米/秒,关 0.25 米/秒
      • 预期寿命:门:200.000 次门循环或 10 年(如果执行了维修/更换计划)。弹簧:20.000 次门循环
      • 抗风载荷,EN12424:
      • 隔热板部分:3 级(DLW ≤ 4250),2 级(4250 < DLW),(可根据要求提供更高等级)
      • 框架部分:3 级(DLW ≤ 3650),2 级(3650 < DLW),(可根据要求提供更高等级)
      • 热透射率,EN12428:
      • 3.1 W/(m2∙K) 三层丙烯酸玻璃
      • 3.6 W/(m2∙K) 双层丙烯酸玻璃
      • 6.2 W/(m2∙K) 三层丙烯酸玻璃
      • (门表面 5000 x 5000 毫米,无通道门)
      • 防水性,EN12425:3 级(无通道门)
      • 透气性,EN12426:3 级(无通道门)
      • 隔音,EN ISO 10140-2:R - 24 dB
    技术规格
    • 唯一参考cra_1042_F
    • 产品系列Industrial Doors
    • 产品组Overhead Sectional Doors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-08-29
    • 版本号3
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    分类
    • BIMobject 类别门 - 工业门
    • IFC 分类
    • ETIM 代码EC003534
    • ETIM 名称Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_30_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sectional Doors
    • OmniClass 编号23-17 11 13 25 13
    • OmniClass 标题Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲