发布您的产品
ASSA ABLOY OH1042P 隔热板门
ASSA ABLOY OH1042P 隔热板门

    ASSA ABLOY OH1042P 隔热板门

    3.9 星(最高 5 星)3.9(21 评价)

    ASSA ABLOY OH1042P 分节式滑升工业门是工厂的最佳入口解决方案。对于寻求可靠、坚固、隔热和节省空间等特点的企业来说,是理想的出入口门。这款门外形美观、材质坚固,与工业或商业出入口系统一样出色。ASSA ABLOY OH1042P 打开时可在天花板下向上滑动,最大程度地增加了门洞内部和周围的自由空间。

    有多种不同尺寸可供选择,具有多种窗户结构;最终用户、指令员和承包商可以从各种锁具、开门机制、门禁系统和完整的行人“通道门”选项中进行选择。

    ASSA ABLOY 分节式滑升工业门可以定制,可满足几乎任何要求。

    规格
    • 特性

      • 最大尺寸:(宽 x 高):8000 x 6000 毫米(可应要求提供更大尺寸)
      • 板厚度:42 毫米
      • 板材料:金刚石网格钢或铝
      • 填充:无 CFC 聚氨酯,阻燃 DIN 4102-B2
      • 重量:钢:13 kg/m2;铝:10 kg/m2
      • 外侧颜色:14 标准 RAL 颜色
      • 内侧颜色:RAL 9002
      • 轨道类型:
      • 标配:SL
      • 可选:HL、LL、VL、SLL、HHL
      • 窗户:可选:DARP、TARP、DAOP、ALRB、ALBS、框架部分
      • 通道门:可选:在低门槛和标准门槛的门扇中
      • 电气操作:可选:自动化操作、访问控制、安全功能

      性能

      • 打开/关闭速度:
      • CDM9:0.25 米/秒
      • CDM9 HD:0.18 米/秒
      • CDM9 2H:开 0.5 米/秒,关 0.25 米/秒
      • 预期寿命:门:200.000 次门循环或 10 年(如果执行了维修/更换计划)。弹簧:20.000 次门循环
      • 抗风载荷,EN12424:
      • 隔热板部分:3 级(DLW ≤ 4250),2 级(4250 < DLW),(可根据要求提供更高等级)
      • 框架部分:3 级(DLW ≤ 3650),2 级(3650 < DLW),(可根据要求提供更高等级)
      • 热透射率,EN12428:
      • 1,0 W/(m²·K) 钢门,全板
      • 1,1 W/(m²·K) 铝门,全板
      • (门表面 5000 x 5000 毫米,无通道门)
      • 可根据要求,对准确的门尺寸和配置进行热计算
      • 防水性,EN12425:3 级(无通道门)
      • 透气性,EN12426:3 级(无通道门)
      • 隔音,EN ISO 10140-2:R - 25 dB(无通道门)
    技术规格
    • 唯一参考cra_1042_p
    • 产品系列Industrial Doors
    • 产品组合Overhead Sectional Doors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-08-29
    • 版本号5
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    分类
    • BIMobject 类别门 - 工业门
    • IFC 分类门
    • ETIM 代码EC003534
    • ETIM 名称Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 名称Metal doors
    • UNSPSC 代码30171505
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_30_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sectional Doors
    • OmniClass 编号23-17 11 13 25 13
    • OmniClass 标题Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲