发布您的产品
亚萨合莱 DL6010S 翻转式平台
已存档

亚萨合莱 DL6010S 翻转式平台

4.3 星(最高 5 星)4.3(8 评价)

亚萨合莱 DL6010S 翻转式平台易于操作,是常规工业应用的标准解决方案。翻转搭板安全弥合了坡道和车厢底板之间的间隙。亚萨合莱翻转式平台的搭板呈锥形(弯曲),可防止物料搬运设备在装卸拖车车厢底板上“搁浅”。

亚萨合莱 DL6010S 翻转式平台系统符合大多数装载作业的标准要求,完全符合欧洲标准 EN 1398 的规则和规定。

规格
  • 特性

    • 尺寸 - 标称长度*:2000、2250、2500、2770、3000、3500、4000、4500 mm
    • 尺寸 - 标称宽度:1750、2000、2200 mm
    • 垂直工作范围
    • 平台上方:0-570 mm
    • 平台下方:0-350 mm
    • 平台扁豆花纹钢板
    • 标配:厚度:6 mm (6/8) (1.3 N/mm²)
    • 可选:厚度:8 mm 8/10 (6.5 N / mm2)
    • 表面处理(标准):热浸镀锌
    • 控制单元:
    • 平台控制
    • 门控制
    • 门封控制

    故障和维修指示灯

    *可根据客户要求提供其他尺寸

    性能

    • 载荷能力:60kN(6 吨)
    • 最大点载荷:6 mm (6/8) (1.3 N/mm²)
    • 电机液压单元:0.75kW
    • 主电源:400V 三相,230V 三相
    • 控制单元保护等级:950 系列 IP54
    • 允许使用的液压油类型:
    • 亚萨合莱标准液压油(-20°C 至 +60°C)
    • 亚萨合莱低温液压油(-30°C 至 +60°C)
    • 亚萨合莱生物液压油(-20°C 至 + 60°C)
    • 电磁阀:24V/DC 18W S1
    • 喷漆表面处理,第 1 类:80 μm C2 M,依据DIN EN ISO 12944-2
    • 喷漆表面处理,第 3 类:160 μm C3 M,依据DIN EN ISO 12944-2
    • 镀锌表面处理:热浸 80 μm C4 和 C5-I M,依据DIN EN ISO 12944-2
技术规格
  • 唯一参考cra_6010_s
  • 产品系列Docking
  • 产品组Levelers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-08-29
  • 版本号2
相关
  • 主材料钢
分类
  • BIMobject 类别加载设备 - 月台调整板
  • IFC 分类斜坡
  • UNSPSC 名称Lift stations
  • UNSPSC 代码47101533
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_80_23
  • Uniclass 2015 说明Dock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Loading Dock Levelers
  • OmniClass 编号23-23 23 13
  • OmniClass 标题Dock Levelers