发布您的产品
ASSA ABLOY DS6060A 铝合金门幕货台门封
ASSA ABLOY DS6060A 铝合金门幕货台门封
ASSA ABLOY DS6060A 铝合金门幕货台门封

    ASSA ABLOY DS6060A 铝合金门幕货台门封

    4.7 星(最高 5 星)4.7(9 评价)

    ASSA ABLOY DS6060A 铝合金门幕货台门封是以节能为导向的运营商的标准解决方案。

    车辆倒入货台门封后,侧面和顶部活动门幕提高其密封性,还可在装卸过程中提供天气防护。从而改善了工作环境和商品保护水平。门幕材料具有极高的耐磨和抗撕裂性能。

    ASSA ABLOY 门幕货台门封专门针对墙壁安装和标准单层装载房设计。

    规格
    • 特性

      • o 尺寸 - 标称高度:3200、3400、3600 mm
      • o 尺寸 - 标称宽度:3250、3450 mm
      • o 尺寸 - 标称深度:600 mm、900 mm
      • o 尺寸 - 顶部门幕:1000 mm
      • o 尺寸 - 侧面门幕:600、700 mm
      • o 门幕颜色:黑色
      • o 驻车导轨:白色
      • o 墙壁装置:混凝土、夹层、轻型混凝土、装载房、空腔、隔热板

      性能

      • o 双层优质聚酯纤维:
      • o 厚度:3.0 mm
      • o 涂层:正面和背面
      • o 重量:约 3400g/m²
      • o 可燃性:DIN 75200
      • o 抗张强度:DIN 53354

      纵向:7000N/5cm

      横向:5000N/5cm

      • o 撕裂伸长率:DIN 53363

      纵向:750 N

      横向:900 N

      • o 单层优质聚酯纤维:
      • o 厚度:0.5 mm
      • o 涂层:正面和背面
      • o 总重量:约 680 g/m²
      • o 可燃性:DIN 75200
      • o 抗张强度:DIN 53354

      纵向:2700N/5cm

      横向:2300N/5cm

      • o 撕裂伸长率:DIN 53363

      纵向:300 N

      横向:250 N

    技术规格
    • 唯一参考cra_6060_a
    • 产品系列Docking
    • 产品组合Shelters
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-08-29
    • 版本号3
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料PVC涂层聚酯
    分类
    • BIMobject 类别加载设备 - 码头雨棚
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715
    • Uniclass 2015 代码Pr_80_77_23
    • Uniclass 2015 说明Dock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Loading Dock Seals and Shelters
    • OmniClass 编号23-23 23 21
    • OmniClass 标题Loading Dock Shelters

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲