发布您的产品
ASSA ABLOY DS6070B 充气货台门封气囊

ASSA ABLOY DS6070B 充气货台门封气囊

ASSA ABLOY DS6070B 充气货台门封气囊可在装卸过程中为温控现场提供最佳密封性能。

与其他类型的货台门封相反,车辆不会朝门封推近。相反,停驻的车辆周围环绕着充气的门封,从而保证完全密封。

ASSA ABLOY DS6070B 充气货台门封气囊适合各种尺寸的车辆,其密封能力远超出了运营商要求的标准。

规格
  • 特性

    • 尺寸 - 标称高度:3755、4055、4355、4555 mm
    • 尺寸 - 自由高度:3300、3600、3900、4100 mm
    • 尺寸 - 标称宽度:3600 mm
    • 尺寸 - 标称深度:770 mm、1020 mm
    • 尺寸 - 顶部气囊加长件:1000 mm、1300 mm
    • 尺寸 - 侧面气囊加长件:650 mm
    • 标准 RAL 颜色:3002、5010、6005、7016、9002、9006、9007、9010
    • 控制单元:开关控制

    性能

    • 墙壁和屋顶:42 毫米隔热板
    • RAL 3002、5010、6005、7016、9002、9006、9007、9010
    • 前板:涂覆加固角钢的钢板,RAL 3002、5010、6005、7016、9002、9006、9007、9010
    • 内板颜色:RAL 9002
    • 表面处理:热镀锌并涂有聚酯漆,符合环保等级 3 级
    • 正面防护:黄色聚乙烯塑料
    • 面料质量:
    • 顶部气囊:PVC 涂层聚酯织物,500g/m²,厚度 0.5 mm
    • 后侧面气囊:由厚度为 0.5 mm 的 600g/m² PVC 涂层聚酯纤维制成
    • 前侧面气囊:由厚度为 2 mm 的 2500 g/m² PVC 涂层聚酯纤维制成
    • 风扇:230 V,单相,50 Hz,250 W
    • 噪声等级:工作状态 65 dBA
    • 运行:包含开关控件。其他控件作为选件提供
    • 温度范围:-30°C 至 +60°C
技术规格
  • 唯一参考cra_6070_b
  • 产品系列Docking
  • 产品组Shelters
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-08-29
  • 版本号3
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料PVC涂层聚酯
分类
  • BIMobject 类别加载设备 - 码头雨棚
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715
  • Uniclass 2015 代码Pr_80_77_23_42
  • Uniclass 2015 说明Inflatable dock shelters
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 13 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Loading Dock Shelters
  • OmniClass 编号23-23 23 21
  • OmniClass 标题Loading Dock Shelters

发售地区

欧洲 亚洲 非洲