发布您的产品
亚萨合莱 LH6081L 轻型版本独立式装载房
亚萨合莱 LH6081L 轻型版本独立式装载房
亚萨合莱 LH6081L 轻型版本独立式装载房

    亚萨合莱 LH6081L 轻型版本独立式装载房

    亚萨合莱 LH6081L 轻型版本独立式装载房是一种装载系统,是在建筑物前面安装的完整、独立的装卸设备。它包括装卸货系统的所有组件:自动装卸平台、门封和分节式滑升门。这些组件在其各自的产品数据表中介绍。本产品数据表描述了钢包层以及集成了所有组件的装载房。

    由于安装于建筑物外部且直接位于门洞前方,它与传统内部坡道相比有很大优势,对于新建筑物和已有建筑物均是如此,而且无需对建筑结构进行重大改造即可升级已有建筑物。

    作为一项标配,亚萨合莱 LH6081L 轻型版本独立式装载房的整体钢架结构经过热浸镀锌处理。作为建议选件,可选配为您的建筑物定制的屋顶排水系统和防雨板。

    规格
    • 特性

      • 尺寸 - 标称长度*:2000、2450、3000 mm
      • 尺寸 - 标称宽度*:3300、3500、3600 mm
      • 绝缘包层,绝缘层厚度:屋顶和墙板带 40 mm 绝缘层
      • 表面处理
      • 热浸镀锌
      • 内侧有彩色涂层
      • 外侧有彩色涂层 25 μm
      • 非绝缘包层,材料厚度:0.63 mm 压型钢板
      • 表面处理
      • 热浸镀锌
      • 内侧保护涂层 10 μm
      • 外侧彩色涂层 25 μm
      • 表面钢架:热浸镀锌

      *可根据客户要求提供其他尺寸

      性能

      • 基本风荷载:0.65 kN/m²(欧洲规范 3)
      • 基本雪荷载:0.89 kN/m²(欧洲规范 3)

      积雪荷载:1.78 kN/m²(欧洲规范 3)

    技术规格
    • 唯一参考cra_6081_l
    • 产品系列Docking
    • 产品组合Loadhouses
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-08-29
    • 版本号4
    相关
    • 主材料钢
    分类
    • BIMobject 类别加载设备 - 装载室
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Load centers
    • UNSPSC 代码39121101
    • Uniclass 2015 代码SL_30_90_48
    • Uniclass 2015 说明Loading docks
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Loading Dock Equipment
    • OmniClass 编号23-23 23 00
    • OmniClass 标题Loading Dock Equipment

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲