发布您的产品
亚萨合莱 DL6120T 伸缩式平台

亚萨合莱 DL6120T 伸缩式平台

3.2 星(最高 5 星)3.2(5 评价)

亚萨合莱 DL6120T 伸缩式平台是一种通用解决方案,也是最灵活的装卸货系统。它适合每种装卸情况,而无论其复杂程度如何。可选的人机工程学搭板可实现从平台到车辆/拖车车厢底板的完全无碰撞转移。这使得亚萨合莱 DL6120T 伸缩式平台非常适合对不带弹簧减震器的电动托盘车(不带弹簧减震器)进行装卸作业。

亚萨合莱 DL6120T 伸缩式平台系统符合大多数装载作业的标准要求,完全符合欧洲标准 EN 1398 的规则和规定。

规格
  • 特性

    • 尺寸 - 平台高度:600、700、800、900 mm
    • 尺寸 - 标称长度*:2000、2500、3000、3500、4000、4500 mm
    • 尺寸 - 标称宽度:1750、2000、2200、2250 mm
    • 垂直工作范围
    • 平台上方:0 - 660 mm
    • 平台下方:0-440 mm
    • 平台扁豆花纹钢板:8 mm 8/10
    • 表面处理
    • 标配:RAL 5010
    • 可选:RAL 9005,RAL 3002,RAL 6005,热浸镀锌
    • 控制单元:
    • 平台控制
    • 门控制
    • 门封控制
    • 故障和维修指示灯

    *可根据客户要求提供其他尺寸

    性能

    • 载荷能力:60kN(6 吨)
    • 最大点载荷:6.5 N / mm²(8 mm 扁豆花纹钢板)
    • 电机液压单元:1.5 kW
    • 主电源:400V 三相,230V 三相
    • 控制单元保护等级:IP54
    • 允许使用的液压油类型:
    • 亚萨合莱标准液压油(-20°C 至 +60°C)
    • 亚萨合莱低温液压油(-30°C 至 +60°C)
    • 亚萨合莱生物液压油(-20°C 至 + 60°C)
    • 电磁阀:24V/DC 18W S1
    • 喷漆表面处理,第 1 类:80 μm C2 M,依据DIN EN ISO 12944-2
    • 喷漆表面处理,第 3 类:160 μm C3 M,依据DIN EN ISO 12944-2
    • 镀锌表面处理:热浸镀锌 80 μm 腐蚀性类别 C4 和 C5-I M,依据DIN EN ISO 12944-2
技术规格
  • 唯一参考cra_6120_t
  • 产品系列Docking
  • 产品组合Levelers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-13
  • 版本号3
相关
  • 主材料钢
分类
  • BIMobject 类别加载设备 - 月台调整板
  • IFC 分类斜坡
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_80_23
  • Uniclass 2015 说明Dock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Loading Dock Levelers
  • OmniClass 编号23-23 23 13
  • OmniClass 标题Dock Levelers

发售地区

欧洲 亚洲 非洲