发布您的产品
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 星(最高 5 星)4.3(7 评价)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
技术规格
  • 唯一参考Non-return_Valves
  • 产品系列Valves and Hoses
  • 产品组 Non-return Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-03-13
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别运动和娱乐 - Swimming Pool
  • IFC 分类阀门