Pendent Mount Speakers are engineered specifically for applications where predictable audio coverage is required in high or open-ceiling spaces such as airports, railway stations, malls, or commercial floors.
The following options are available for download:
4" 2-way Pendent Mount Speaker with 16-Watt 70.7V Transformer - Black. PM4FA-B
4" 2-way Pendent Mount Speaker with 16-Watt 70.7V Transformer - White. PM4FA-WH
8" 2-way High Output Pendent Speaker with 60-Watt 70V Transformer - Black. PM8CX-B
8" 2-way High Output Pendent Speaker with 60-Watt 70V Transformer - White. PM8CX-WH
8" 2-way Pendent Mount Speaker with 60-Watt 70.7V Transformer - Black. PM8FA-B
8" 2-way Pendent Mount Speaker with 60-Watt 70.7V Transformer. PM8FA-WH
8" 2-way High Efficiency Pendent Speaker with 8-Watt 70V Transformer - Black. PM8GD-B
8" 2-way High Efficiency Pendent Speaker with 8-Watt 70V Transformer - White. PM8GD-WH
8" Pendent Mount Subwoofer with 60-Watt 70.7V Transformer - Black. PM8SUB-B
8" Pendent Mount Subwoofer with 60-Watt 70.7V Transformer - White. PM8SUB-WH
8” Pendent Mount PoE Dante Speaker System - Black. DA-PM8GD-B
8” Pendent Mount PoE+ IP Speaker System - Black. IP-PM8GD-B
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |