The Barn Sliding Glass Door is our standard interior manual sliding glass door which can be integrated into the Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding Partition System as well as a solid traditional wall to add a touch of modern style to any entryway.
The door accommodates tempered, laminated and low iron glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Barn Sliding Glass Door fits into a straight or curved configuration. A pair of sliding doors is also an option for wider entries. The minimal 5/8” gap between the door and fixed panel reduces the risk of trapping fingers. Locking hardware is available.
The maximum height for the Barn Sliding Glass Door is 12’-0” and maximum panel width is 4’-0”. The components of the sliding door system are of stainless steel which fit over countersunk fasteners.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |