唯一参考号: | 10452180 |
---|---|
品牌: | AXOR |
产品系列: | AXOR Starck |
产品组: | Concealed Basic set free-standing |
宽度 (毫米): | 152 |
高度 (毫米): | 165 |
深度 (毫米): | 152 |
发布日期: | 2019-01-01 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
---|---|
安装说明: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
教学视频: | |
GTIN代码: | 4011097254104 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/axor/product/10452180
材料(主): | Chrome |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Germany |
制造于: | Germany |
净重 (千克): | 2.805 |
BIMobject类别: | 卫生 - 龙头/水龙头/铜器 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Sanitary ware |
UNSPSC代码: | 301815 |
Uniclass 1.4 代码: | L725111 |
Uniclass 1.4 描述: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 代码: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 描述: | Sanitary Accessories |
NBS Reference 代码: | 31-75 |
NBS Reference 描述: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass编号: | 23-31 11 00 |
OmniClass标题: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名称 | 值 |
---|---|
Material | chrome |
Mount Type | bath mixer |
Mounting | for mounting on unfinished floor |
Plumbing Fixture Type | Basic set for bath mixer floor-standing |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®