发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/6ec217a3-d5eb-4356-a2af-8686f35daacd
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
AXOR Urquiola 3-h.bas.mi.50 w.escutch.USA
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Urquiola 3-h.bas.mi.50 w.escutch.USA
AXOR Urquiola 3-hole basin mixer 50 with escutcheons and pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 11041001 Chrome - 11041831 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 50 • projection: 140 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
技术规格
技术规格
唯一参考
11041001
产品系列
AXOR Urquiola
产品组
Basin mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-01-01
版本号
1
高度 (mm)
60
宽度 (mm)
314
深度 (mm)
201
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--11041001
技术说明
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--11041001.html
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
48793USA AXOR One Shower set 75 1jet 1.75 GPM with wall connection
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
下载
AXOR
36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare