发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
12592USA
产品系列
Overhead showers
产品组
AXOR ShowerComposition
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-07-19
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
3.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm