发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
供应地区: 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
技术规格
技术规格
唯一参考
12597USA
产品系列
Body showers
产品组合
AXOR ShowerComposition
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-07-19
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
下载
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
下载
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
下载
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
下载