发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/45af43cf-a250-448c-80a2-451dd975b4cc
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
下载
规格
规格
Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
技术规格
技术规格
唯一参考
12670SGP
产品系列
AXOR Starck
产品组
Shower columns
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
2151
宽度 (mm)
236
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--12670679
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
17.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011613
ETIM 名称
Shower column/panel
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
新加坡
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm