发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/edca0647-54fd-4641-8e5e-5f6d080150df
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
技术规格
技术规格
唯一参考
12672USA
产品系列
AXOR Starck
产品组
Shower columns
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
2151
宽度 (mm)
236
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--12672001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
14.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011613
ETIM 名称
Shower column/panel
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
下载
AXOR
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set 47050600
下载
AXOR
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多