发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/cd8ed857-5e60-497a-ae1f-562026baecce
主页
类别
卫生
浴室安装系统
AXOR Starck Basic set for shower panel
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Starck Basic set for shower panel
AXOR Starck Basic set for shower panel
下载
规格
规格
Surfaces: - 12676181 n.a. Specification:
技术规格
技术规格
唯一参考
12676USA
产品系列
AXOR Starck
产品组
Shower columns
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-07-19
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--12676181
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
管件
ETIM 代码
EC011516
ETIM 名称
Thermostatic control valve, hot tap water
UNSPSC 名称
Plumbing adapters
UNSPSC 代码
40141719
Uniclass 2015 代码
Pr_65_54_95_88
Uniclass 2015 说明
Thermostatic mixing valves
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-27 31 29 15
OmniClass 标题
Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多