发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/00e57e8e-ed2e-45d7-a5fa-1fac8a1f5bf8
主页
类别
卫生
浴室安装系统
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
可用位置 美国
AXOR
关注
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
下载
规格
规格
Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
技术规格
技术规格
唯一参考
13625USA
产品系列
AXOR
产品组
Concealed Basic set washbasin mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
98
宽度 (mm)
130
深度 (mm)
108
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--13625181
技术说明
https://www.axor-design.com/articledetail--13625181
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-27 31 29 11
OmniClass 标题
Manual Mixing Valves
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
下载
AXOR
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and plate - rhombic cut
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850