发布您的产品
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
    AXOR

    AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box

    AXOR Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    规格
    • Surfaces: - 15480180 n.a. Specification: • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    技术规格
    • 唯一参考15480180
    • 产品系列AXOR
    • 产品组Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)550
    • 宽度 (mm)700
    • 深度 (mm)173
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)4.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 说明Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲