发布您的产品
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    规格
    • · length 390 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    技术规格
    • 唯一参考26431820
    • 产品系列AXOR ShowerSolutions
    • 产品组Supplies
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)91
    • 宽度 (mm)91
    • 深度 (mm)406
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.572
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    朝鲜