发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/026233f0-3b41-4e48-a583-0d746020d14c
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
下载
规格
规格
Surfaces: - 26431007 Chrome - 26431677 Matt Black - 26431347 Brushed Black Chrome - 26431997 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
技术规格
技术规格
唯一参考
26431CHN
产品系列
AXOR ShowerSolutions
产品组
Shower arms
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
91
宽度 (mm)
91
深度 (mm)
406
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--26431007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm