发布您的产品
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    规格
    • · length 100 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    技术规格
    • 唯一参考26432820
    • 产品系列AXOR ShowerSolutions
    • 产品组Supplies
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)110
    • 宽度 (mm)91
    • 深度 (mm)91
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-19 31 17
    • OmniClass 标题Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures