发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/a8b5e5c5-935f-4791-bfb3-0c3c9ea77f45
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
下载
规格
规格
Surfaces: - 26432001 Chrome - 26432671 Matt Black - 26432341 Brushed Black Chrome - 26432251 Brushed Gold Optic - 26432821 Brushed Nickel Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
技术规格
技术规格
唯一参考
26432USA
产品系列
AXOR ShowerSolutions
产品组
Shower arms
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
4
宽度 (mm)
3.5
深度 (mm)
3.5
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--26432001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm